Opublikuj swoje produkty
NAŚWIETLACZ LED LINE® PHOTON
NAŚWIETLACZ LED LINE® PHOTON
NAŚWIETLACZ LED LINE® PHOTON
NAŚWIETLACZ LED LINE® PHOTON
NAŚWIETLACZ LED LINE® PHOTON
    LED line

    NAŚWIETLACZ LED LINE® PHOTON

    Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta. Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz. Łatwy montaż nie wymagający demontażu ramienia.  Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

    Opis
    • Ten profesjonalny, wodoszczelny naświetlacz przemysłowy LED przeznaczony jest do oświetlania budynków i hal przemysłowych.

      Naświetlacz przemysłowy LED line® ma moc 100 W i temperaturę barwową 4000 K. W produkcie zastosowano diodę typu SMD2835. Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 80 lm/W. Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 8000 lm. Kąt świecenia diody wynosi 120 °.

      Zastosowany układ zasilający gwarantuje szeroki zakres napięcia wejściowego 220-240V AC, co umożliwia niezawodną pracę produktu nawet w przypadku wahań napięć w sieci elektrycznej. Takie rozwiązanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko awarii urządzenia. Klasa szczelności produktu to IP65, co zapewnia jego pyło- i wodoodporność. Produkt jest odporny na udar o energii 5J - posiada klasę odporności mechanicznej IK06. Odporność produktu na uszkodzenia gwarantuje materiał, z którego wykonany jest klosz - tempered glass.

      Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 80. Trwałość każdej z diod to ponad 25000 h.

      Współczynnik mocy (power factor) wynosi PF> 0,9. Ilość cykli włącz/wyłącz to 50000.

      Materiał, z którego jest wykonany produkt to: Odlew aluminium. Klasa energetyczna produktu to A+.

      Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym to: I

      Produkt pracuje w zakresie temperatur -20 / +40 °C. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPHOTON
    • Rodzina produktuPHOTON
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła