Opublikuj swoje produkty
OPRAWA LED LINE® HIGH-BAY UFO 150LM/W 4000K 1-10V  RAIDER
OPRAWA LED LINE® HIGH-BAY UFO 150LM/W 4000K 1-10V  RAIDER
OPRAWA LED LINE® HIGH-BAY UFO 150LM/W 4000K 1-10V  RAIDER
    LED line

    OPRAWA LED LINE® HIGH-BAY UFO 150LM/W 4000K 1-10V RAIDER

    Wysokie parametry świetlne produktu gwarantują diody LED marki CREE. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza. Produkt osiąga wydajność świetlną na min. poziomie 150lm/W. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

    Opis
    • Profesjonalna, wodoszczelna oprawa LED typu High Bay dedykowana jest do oświetlenia obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, przemysłowych, magazynów, obiektów handlowych, supermarketów czy obiektów sportowych. Masywna, gęsto użebrowana obudowa wykonana ze 100% aluminium skutecznie odprowadza ciepło emitowane przez diody LED, co znacząco wpływa na wydłużenie żywotności diod.

      Lampa przemysłowa LED line® ma moc 150 W i temperaturę barwową 4000 K. W produkcie zastosowano diodę typu SMD3030. Produkt ten osiąga skuteczność świetlną 150 lm/W. Strumień świetlny generowany przez produkt wynosi 22500 lm. .  Kąt świecenia diody wynosi 90 °.
       
      Zakres napięcia zasilania dla tego produktu wynosi: 100-277V AC. , co zapewnia jego pyło- i wodoszczelność. Produkt jest odporny na udar o energii 5J - posiada klasę odporności mechanicznej IK08. Odporność produktu na uszkodzenia gwarantuje materiał, z którego wykonany jest klosz -poliwęglan.
       
      Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 70. Trwałość każdej z diod to ponad 100000 h. Współczynnik mocy (power factor) wynosi PF> 0,95. Ilość cykli włącz/wyłącz to 50000. Klasa energetyczna produktu to A+.
       
      Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym to: I.
       
      Produkt pracuje w zakresie temperatur -40 / +45 °C. .

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRAIDER
    • Rodzina produktuRAIDER
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)191
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAkryl
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)3.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła