Opublikuj swoje produkty
Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny117066
  • Rodzina produktuFixa Play
  • Grupa produktuDynor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)755
  • Szerokość (mm)840
  • Głębokość (mm)442
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliuretan
  • Materiał dodatkowyPoliester
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe