Opublikuj swoje produkty
Fixa 4 House D46
Lekolar

Fixa 4 House D46

With FIXA house you can create a cozy sitting area with a soft mattress or you can use the house as a setting for role play. If you want to create a more sensory place, you can project visuals on the wall inside the house or attach a FIXA mirror to explore depths and symmetries. Or hang beautiful, sensory material or subjectrelated items from the slats in the roof of the house.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny117521
  • Rodzina produktuFixa Play
  • Grupa produktuLekhus
  • Data publikacji2020-10-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)117
  • Szerokość (mm)117
  • Głębokość (mm)46
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe