Opublikuj swoje produkty
Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort
Lekolar

Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort

FIXA wall bars design is a modern take on the traditional wall bars, avalible with two different distances between the ribs. Together with FIXA climbing wall they create a playful silhouette of a mountain or a city, and a great motor wall for small children. They can also be used as documentation space or you can use the ribs as a loom and tie beautiful fabric strips together. The wall bars are available in solid clear laquered or white pigmented birch plywood or with a laminate surface. Should be placed aligned with the floor and always used together with aproved shock absorbing matresses.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny117652
  • Rodzina produktuFixa Play
  • Grupa produktuRibbstol
  • Data publikacji2020-11-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1500
  • Szerokość (mm)880
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe