Opublikuj swoje produkty
Fixa whiteboard 4 bred
Lekolar

Fixa whiteboard 4 bred

FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny117656
  • Rodzina produktuFixa Play
  • Grupa produktuWhiteboard
  • Data publikacji2020-11-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1500
  • Szerokość (mm)1170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe