Opublikuj swoje produkty
Fixa krypin grotta 4:2
Lekolar

Fixa krypin grotta 4:2

In a day-to-day life with many activities and changing tempo, places of peace and quiet are needed. FIXA Nest is a place where children can be in their own little world, but still see everything that is going on around them. The readymade FIXA Nest has a 3:2 or 4:2 birch plywood base and a mdf lacquered front, Depth 46 cm. You can also make your own combinations from FIXA storage modules and FIXA storage fronts circle, house or cave. For an extra cozy feel in the nest, you can choose a suitable FIXA mattress and add LED spotlights or LED light loops.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120134
  • Rodzina produktuFixa Play
  • Grupa produktuKrypin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)1170
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe

Dostępny w krajach:

Europa