Opublikuj swoje produkty
ROBINIA Förarplats fordon med bogserlina + Aktivitetstorn
ROBINIA Förarplats fordon med bogserlina + Aktivitetstorn
    Lekolar

    ROBINIA Förarplats fordon med bogserlina + Aktivitetstorn

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(13 recenzje)

    Car, bus, truck or boat - Choose yourself! Dashboard, door, talking flowers, steering wheel, small climbing slide and tunnel. Instrument panels and steering wheels of polyethylene. Rep steel, covered with braided polypropylene. The tiles on the ropes are made of HT laminate. The door is made of a mix rubber and textiles. The flowers sits on a stainless steel and consists of HT laminate, children can talk to each other through the flowers. Slide stainless steel. Basis of Robinia, a wood that is weather-resistant, takes up little water and is extremely durable.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny121527
    • Rodzina produktuRobinia
    • Grupa produktuPlayground
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-12-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Place zabaw

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Norwegia
    Szwecja