Opublikuj swoje produkty
ROBINIA Balansstyltor
ROBINIA Balansstyltor
    Lekolar

    ROBINIA Balansstyltor

    Balance Stilts in Robinia, a wood that is very weather resistant and extremely durable. False Acacia, which is also called, attracts very little water, hence the long life. However, this makes the wood hard to paint, then paint it difficult to penetrate into the pores of the wood. Robinia grows closest in Central Europe and is considered in some regions such as invasive species.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny121534
    • Rodzina produktuRobinia
    • Grupa produktuPlayground
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-12-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Place zabaw