Opublikuj swoje produkty
Castillo Activity Tower 3004-1
Castillo Activity Tower 3004-1
    Lekolar

    Castillo Activity Tower 3004-1

    Two activity towers with music panel, fireman's pole, educational panels, climbing wall, slide and bridge. See product sheet for material specification and additional information.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny134147
    • Rodzina produktuCastillo
    • Grupa produktuPlayground
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3760
    • Szerokość (mm)5650
    • Głębokość (mm)1660
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyHigh-density polyethylene (HDPE)
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Place zabaw