Opublikuj swoje produkty
Castillo Activity Tower 3030-1
Castillo Activity Tower 3030-1
Castillo Activity Tower 3030-1
    Lekolar

    Castillo Activity Tower 3030-1

    Activity Tower with two slides, educational panels, fireman's pole, climbing wall, net and ropes. See product sheet for material specification and additional information.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny134151
    • Rodzina produktuCastillo
    • Grupa produktuPlayground
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6560
    • Szerokość (mm)7420
    • Głębokość (mm)5540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyHigh-density polyethylene (HDPE)
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Place zabaw