Opublikuj swoje produkty
12:38 HT 80x60 cm
Lekolar

12:38 HT 80x60 cm

Our student desks 12:38 fits in at all provides occasions. You can get 12:38 in a variety of colors, both laminate and stands. Laminate is a coating that provides an impact and scratch resistant surface. The laminate is easy to keep clean and is both heat and water resistant. Getting 12:38 with soft rounded corners are also now possible. Adjustable feet to get the best feel and quality. Standard colors are delivered quickly from our central warehouse in Osby.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny32199
  • Rodzina produktu12:38
  • Grupa produktuTable HT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56