Opublikuj swoje produkty
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    BARIS 40 LED

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(17 recenzje)

    Charakterystyka:
    Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

    Zastosowanie:
    Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

    Parametry techniczne:
    • Moc znamionowa oprawy [W]*: 16.00 - 50.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 1300 - 5900
    • Temperatura barwowa [K]: 4000; 3000
    • Stopień szczelności: IP20; IP44
    • Klasa energetyczna: A+; A
    • Materiał korpusu oprawy: aluminium
    • Kolor korpusu oprawy: szary, biały, czarny
    • Rodzaj klosza: OPAL, PRM
    • Sposób montażu: zwieszany, natynkowy
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:53/40/1140; 53/40/1421;53/40/579

    *Tolerancja +/- 10%

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybaris-40-led
    • Rodzina produktuBARIS
    • Grupa produktuBARIS 40 LED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)1140
    • Głębokość (mm)53
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe