Opublikuj swoje produkty
PIATTO 610
PIATTO 610
PIATTO 610
PIATTO 610
PIATTO 610
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    PIATTO 610

    Charakterystyka:
    Lampa PIATTO o średnicy 610mm wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Minimalistyczne aluminiowe klosze dostępne standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreślą charakter każdego wnętrza tworząc mocny akcent dekoracyjny. Możliwość montażu natynkowego oraz zwieszanego pozwala różnorodne zastosowania. Zintegrowany energooszczędny moduł LED zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie. Opcjonalnie dostępne są wersje wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR) oraz w możliwość sterowania poprzez protokół DALI zwiększający energooszczędność oraz własności użytkowe lamp.

    Zastosowanie:
    Lekka, zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa PIATTO doda blasku pomieszczeniom, które mają wyróżniać się estetyką. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych jak restauracje i hotele, jak również w prywatnych apartamentach.

    Parametry techniczne:
    • Źródło światła: moduł LED
    • Stopień szczelności: IP20
    • Moc nominalna [W]: 28.00; 45.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 2050 - 3500
    • Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000
    • Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
    • Klasa energetyczna: A
    • Materiał korpusu oprawy: aluminium malowane proszkowo
    • Kolor korpusu oprawy: czarno-złoty, czarno-srebrny, biało-złoty
    • Materiał klosza: PMMA
    • Rodzaj klosza: OPAL
    • Sposób montażu: natynkowy, zwieszany
    • Temperatura pracy [°C]: od -25 do +35
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: ø610/150; ø610/150/1500
    • Gwarancja [lata]:do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie www.lenalighting.pl)

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypiatto-610
    • Rodzina produktuOFFICE LIGHTING
    • Grupa produktuSURFACE MOUNTED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)610
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe