Opublikuj swoje produkty
SQ 160 LED P
SQ 160 LED P
SQ 160 LED P
SQ 160 LED P
SQ 160 LED P
SQ 160 LED P
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    SQ 160 LED P

    Charakterystyka:
    SQ 160 LED P to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewaniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. 

    Zastosowanie:
    Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.

    Parametry techniczne:
    • Stopień szczelności: IP44/20
    • Odporność na uderzenia: IK08
    • Moc nominalna [W]: 17.00 - 21.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 1700 - 2900
    • Temperatura barwowa [K]: 4000; 3000
    • Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
    • Klasa energetyczna: A+; A
    • Materiał korpusu oprawy: ABS
    • Kolor korpusu oprawy biały
    • Materiał klosza: PS
    • Rodzaj klosza: MAT; PRM; OPAL
    • Kąt świecenia [°]: 110; 115; 75
    • Sposób montażu: podtynkowy
    • Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 158/158/70
    • Gwarancja [lata]: do 5 lat 

    *Tolerancja +/- 10%

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysq-160-led-p
    • Rodzina produktuSQ 160
    • Grupa produktuRECESSED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)158
    • Szerokość (mm)158
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)0.27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe