Opublikuj swoje produkty
LTBL/SIDESWING Window

LTBL/SIDESWING Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Opis
  • Side hung wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges (not when aluminum cladding). Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLTBL-SIDESWING
  • Rodzina produktuLet There Be Light
  • Grupa produktuWindows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
  • OmniClass Number23-17 13 15 23
  • OmniClass TitleWood Casement Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Europa Azja