Opublikuj swoje produkty
3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Liberty Pumps

3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump

1.5 hp Vortex

  • 3" solids-handling
  • Horizontal 4" discharge
  • Single seal


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-3lev01
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuSewage and Sludge Pumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • UNSPSC nameSubmersible pumps
  • UNSPSC code40151513
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSolids handling pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubmersible Sewerage Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone