Opublikuj swoje produkty
36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package
Liberty Pumps

36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

2 hp

For residential and commercial applications, the D3696LSG is a complete factory assembled duplex grinder package featuring LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pumps. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping are pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-d3696series
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone