Opublikuj swoje produkty
FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps
Liberty Pumps

FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps

  • 6/10 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

The FL60-series by Liberty is a mid-range effluent pump designed for STEP systems, mound systems, liquid waste transfer and higher head de-watering applications. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the FL60 will provide years of reliable performance.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-fl60series
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuSewage and Sludge Pumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)16.4
  • Szerokość (cale)7
  • Głębokość (cale)11.2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps