Opublikuj swoje produkty
GR-Series Guide Rail Base for FL, LE, LEH and X-Series Pumps, 2” or 3” Discharge
Liberty Pumps

GR-Series Guide Rail Base for FL, LE, LEH and X-Series Pumps, 2” or 3” Discharge

  • Fits FL, LE, LEH and X-Series Pumps
  • Heavy cast iron construction
  • Single guide pipe design with auto-align feature
  • Hazardous location models available with bronze claw
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-gr-series
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPump Components
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone