Opublikuj swoje produkty
HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump
Liberty Pumps

HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
  • 4/10 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

Handling fluid temperatures of up to 200 degrees F., Liberty's HT40-series submersible pump is designed for hot water applications such as boiler blow-down pits, condensate pits and high temperature water transfer. Other features include all cast iron housings, epoxy powder coat finish and a high temperature float.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-ht40series
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone