Opublikuj swoje produkty
3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series
Liberty Pumps

3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

  • 3/4 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's LE70-series is a 3/4 hp sewage pump with 2" solids-handling capability. Constructed of heavy cast iron with a tough epoxy powder coat finish, stainless steel fasteners and rotor shaft, the LE70 is designed for durability. Its quick-disconnect cord design allows for easy interchange of power cords in 10'and 25' lengths. Available in 2" or 3" discharge configurations and a wide range of voltages.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-le70series
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuSewage and Sludge Pumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy