Opublikuj swoje produkty
1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series
Liberty Pumps

1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

5.0 z 5 gwiazdek5.0(7 recenzje)
  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH100 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. Built on the same platform as the LE100-Series, the LEH100 features all heavy cast iron housings, stainless steel fasteners and Liberty's quick-connect power cord design. Available in 2" or 3" discharge and a variety of voltages, the LEH100 has a maximum head of 53 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-leh100series
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuSewage and Sludge Pumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone