Opublikuj swoje produkty
LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump
Liberty Pumps

LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump

2.5 hp Grinder

  • Patented V-Slice® cutter technology
  • High head model
  • 1-1/4” discharge
  • Stainless steel impeller
  • One-piece uni-body casting
  • Quick-connect power cord
  • External capacitor (requires panel)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-lgh02
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • UNSPSC nameSewage pumps
  • UNSPSC code40151517
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWater and Wastewater Equipment
  • OmniClass Number23-27 17 13
  • OmniClass TitleCentrifugal Pumps
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone