Opublikuj swoje produkty
48" x 84" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4884 Series
Liberty Pumps

48" x 84" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4884 Series

Factory Assembled 2 hp Grinder Pumps 48" Diameter System Pre-designed QE-Series quadplex systems ship quick (2 days typical). These 48” diameter tanks are available with multiple depth options. Redundant operation provides better backup option. System is easily modified to run two pumps at a time for minimum flows. Cost effective option compared to 2 larger 5 hp grinders. BIM models and engineering specifications are available for these systems. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/Q4884-Series#sthash.N72NeVFX.dpuf
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-quadplex-q4884
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps