Opublikuj swoje produkty
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
    Lindner Group
    Zarchiwizowane

    LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(9 recenzje)
    Baffle Ceilings create unique room atmospheres. These open ceiling constructions impress both with outstanding acoustics and the impressive possibilities of room layout. The free space between the baffles is optimally suitable for the integration of luminaires, sprinkler, ventilation systems or similar. Baffle Ceilings are also suitable for belated installations to correct acoustical problems with concrete ceilings and to create a distinctive design.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLMD_L601
    • Rodzina produktuMetal Ceiling
    • Grupa produktuSuspended Metal Baffle Ceiling
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Metal Pan Ceilings