Opublikuj swoje produkty
MINI PIVOT MODULE - SOLO
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - SOLO

The Mini Pivot Solo module highlights separate elements in a space, and in the process, creates a dynamic, harmonious, and aesthetically pleasing atmosphere.

Opis
  • SIZE: 1" WIDTH X 2" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 45 DEG


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMIPIVSOLO
  • Rodzina produktuModule
  • Grupa produktuMini Pivot
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring