Opublikuj swoje produkty
ORY, Pendant 2x4 Indirect
Lumenwerx

ORY, Pendant 2x4 Indirect

Ory offers widespread, energy efficient lighting from a luminaire just 1" high x 2.5" wide. A remote driver, accessible through the suspension canopy, provides power. Utilizing the LumenWerx Widespread Indirect Optic (WIO), Ory delivers peak intensity at 110º while suppressing direct uplight. This produces noticeably smoother ceiling brightness than a typical lambertian uplight distribution, permitting generally wider spacing as well. Ory is available as an indirect pendant, an indirect asymmetric wall luminaire (ADA compliant), and pendant patterns.
Opis
  • SIZE: 2 1/2"X1", 1'X1', 2'X2', 1'X4', 2'X4'', 4'X4' LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT WIDESPREAD MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: WAI, WIO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyORYP-24
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuOry
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring