Opublikuj swoje produkty
PRIMO, Surface 2x2
Lumenwerx

PRIMO, Surface 2x2

LED lighting. The unique concentric micro optic creates a subtle, yet distinctive, graphical appearance appropriate for important spaces, large and small. The precise, square-base-prism design achieves both luminous consistency and overall visual comfort from all viewing angles. Using advanced LED engines and optics, Primo provides comfortable and efficient illumination where it's needed, while integrating cleanly into the architecture.
Opis
  • SIZE: 1'X4', 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: CMO, PMO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPRIS-22
  • Rodzina produktuSurface
  • Grupa produktuPrimo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring