Opublikuj swoje produkty
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite. It is a 100% natural material, quarried by Palin Granit, from the mountains in south east of Finland, then refined into panels/tiles with a selection of finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a classic and well known building material with high performance and moderate price.

Available in four different surface finishes:

* Polished (smooth, glossy)
* Honed (smooth, matte)
* Caress (textured, glossy)
* Silk (textured, matte)

Skontaktuj się z Lundhs Real Stone

Opis
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • Rodzina produktuWall panels/Tiles
  • Grupa produktuFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-04
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień
  • Materiał dodatkowyKamień
  • Zaprojektowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 11
  • OmniClass TitleNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna