Opublikuj swoje produkty
Legacy Panel Interface for Athena

Legacy Panel Interface for Athena

The legacy panel interface for Athena provides an interface for

dimming modules, switching modules, and dimmer cards to

communicate on the QS link.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Features

    • Compatible with the Athena system.

    • Includes QS link for integration and control of most Lutron

    dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each circuit selector,

    LCP128 controller, or Softswitch 128 controller.

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch legs.

    • Supports emergency lighting applications.

    • Power failure memory automatically returns the switch legs to

    the levels they were set to prior to a power outage.

    • Enables existing LCP, XPS, GRAFIK 4000, GRAFIK 5000,

    GRAFIK 6000, GRAFIK 7000, and Quantum installations with

    legacy panels to be upgraded to Athena.1,2,3

    • BAA compliant

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-athena-ua-cs-lx
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuAthena
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)10.75
  • Szerokość (cale)3.43
  • Głębokość (cale)1.9
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone