Opublikuj swoje produkty
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"

    Low-Voltage Enclosure 21"

    The 21-inch low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting up to two HomeWorks® QS processors or up to two system interfaces and up to five wire landing boards (QS-WLB). The enclosure accepts one 120 V~ (HQ-LV21-120) or 220-240 V~ (L-LV21-230) feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-hq-lv21-homeworks
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuHomeWorks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)21
    • Szerokość (cale)14.38
    • Głębokość (cale)4.09
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone