Opublikuj swoje produkty
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

The Energi Savr Node with Softswitch module digitally integrates controls and powers communication throughout the lighting control system. The Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch is a simple, programmable, smart module that controls all the lights and saves energy in a commercial space. The Energi Savr Node with Softswitch module can be used to switch third-party ballasts and other non-dim loads, as well as connect wired and wireless occupancy/vacancy sensors, daylight sensors, and wallstations to manage light in a variety of spaces. Ideal for retrofits and new construction, each Energi Savr Node with Softswitch module can be installed locally, without connecting to a central panel.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-softswitchqsn
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuEnergi Savr Node
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)13.25
  • Szerokość (cale)9.25
  • Głębokość (cale)3.19
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 43.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAddressable Fixture Lighting Control
  • OmniClass Number23-27 15 21 11
  • OmniClass TitleBuilding Lighting Control Panel