Opublikuj swoje produkty
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote

    Pico 4-Button Wireless Remote

    The Pico wireless remote is a flexible and easy to use device that allows the user to control Lutron wireless load-control devices from anywhere in the space. This battery-operated control requires no external power or communication wiring.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-pj2-4b-pico
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuPico™ Series
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.6
    • Szerokość (cale)1.3
    • Głębokość (cale)0.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRemote-Controlled Dimming Stations
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches