Opublikuj swoje produkty
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

The PowPak® Dimming Module with EcoSystem® is a radio frequency (RF) control that operates up to 32 EcoSystem® Ballasts / LED drivers based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors. Configurable for multiple zones in a single area, the Dimming Module with EcoSystem® is ideal for small areas such as classrooms, conference rooms, and private offices. Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-powpak-ecosystem
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuPowPak
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4
  • Szerokość (cale)2.8
  • Głębokość (cale)1.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
  • OmniClass Number23-35 37 17
  • OmniClass TitleDimmer Control Switches