Opublikuj swoje produkty
PowPak® Relay Module with Softswitch®

PowPak® Relay Module with Softswitch®

The PowPak® Relay Module with Softswitch® is a radio-frequency (RF) device that uses Lutron® patented Softswitch® technology to control general-purpose loads based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM occupancy and daylight sensors. An optional, low-voltage dry contact closure output is available to communicate occupancy status to 3rd-party systems such as HVAC controllers (RMJ-, URMJ-, RMQ-, RMM-, RMP- models only). Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 5 amps to 16 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-powpak-softswitch
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuPowPak
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4
  • Szerokość (cale)2.8
  • Głębokość (cale)1.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 37 17
  • OmniClass TitleDimmer Control Switches

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone