Opublikuj swoje produkty
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch

    RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch

    The RadioRA 3 outdoor plug-in switch controls outdoor loads, both directly or wirelessly as part of a RadioRA 3 lighting control system (using Lutron patented Clear Connect − Type A RF Technology). A solid core construction protects the internal electronics, so it is built to withstand severe weather, season after season. It is ideal for smart control of landscape and string lighting, holiday lights and inflatables, and some motors and pumps.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-radiora3-rr-15out-bl
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuRadioRA 3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.5
    • Szerokość (cale)19.25
    • Głębokość (cale)0.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone