Opublikuj swoje produkty
Lutron Roller Shade Pockets
Lutron Roller Shade Pockets

    Lutron Roller Shade Pockets

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Height 5.0"
      Width 4.75"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom
      Length
      Up to 180"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-roller-pocket
    • Rodzina produktuShades
    • Grupa produktuSivoia® QS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
    • OmniClass Number23-17 21 13 11 15
    • OmniClass TitleWindow Blind Components