Opublikuj swoje produkty
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    The new International seeTouch keypad from Lutron provides elegant, intuitive control of lights and shades.

    Skontaktuj się z Lutron Electronics

    Opis
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylutron-seetouch-international
    • Rodzina produktuLighting Controls
    • Grupa produktuseeTouch®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-26
    • Numer edycji2
    • Wysokość (cale)3
    • Szerokość (cale)3
    • Głębokość (cale)1.4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone