Opublikuj swoje produkty
QS Wire Landing Board

QS Wire Landing Board

The wire landing board is a wiring aid consisting of a printed circuit board with one set of five terminal blocks. Each terminal block can accept up to two 18 AWG (1.0 mm2) wires and is connected pin-to-pin, to simplify wiring. The wire landing board can be installed in a low-voltage enclosure or at the bottom of a feed-through panel.

Skontaktuj się z Lutron Electronics

Opis
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylutron-wire-landingboard
  • Rodzina produktuLighting Controls
  • Grupa produktuQuantum Total Light Management™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4
  • Szerokość (cale)1.45
  • Głębokość (cale)0.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 25 23
  • OmniClass TitleElectrical Control Panels

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone