Opublikuj swoje produkty
White Off Klinker Facing Brick
White Off Klinker Facing Brick
    Zarchiwizowane

    White Off Klinker Facing Brick

    Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Opis
    • Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLadrillo-Caravista-Blanco-Roto
    • Rodzina produktuLadrillo Caravista / Facing Brick
    • Grupa produktuKlinker/Klinker
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyKamieniarstwo
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)1.65
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameCeramic bricks
    • UNSPSC code30131602
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 19 13
    • OmniClass TitleFace Bricks
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls