Opublikuj swoje produkty
Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

Ice Maker with Bin, flake-style, air-cooled, self-contained condenser, 19-3/16"W x 25-63/64"D x 37-1/2"H, 5- lb bin storage capacity, up to 205-lb approximately/24 hours, stainless steel finish, 6" bin legs.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #FlakeIceMachine

Opis
  • Product Dimensions: 26 x 19.7 x 37.5 inches
    Item Weight: 168 pounds

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyManitowoc-UFF0200A-161-Flake-Ice-Machine
  • Rodzina produktuIce Machine
  • Grupa produktuFlake
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIce Machines
  • OmniClass Number23-21 21 29
  • OmniClass TitleCommercial Ice Machines