Opublikuj swoje produkty
Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker
Manitowoc Ice

Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

NEO is designed to provide ice right where you need it - within reach. Improvements in performance, intelligence, and convenience make your ice machine easy to own and less expensive to operate. NEO Undercounter Ice Maker, cube-style, air-cooled, self contained, 30"W x 28"D x 38-1/2", production capacity up to 290 lb/24 hours at 70°/50° (235 lb AHRI certified at 90°70°), 100 lb ice storage capacity, electronic controls, half dice size cubes, NSF, cULus, CE.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Opis
  • Product Dimensions: 28.5 x 30 x 38.5 inches
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: UY-0310A

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyManitowoc-UYF0310A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • Rodzina produktuIce Machine
  • Grupa produktuUndercounter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIce Machines
  • OmniClass Number23-21 21 29
  • OmniClass TitleCommercial Ice Machines