Opublikuj swoje produkty
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg
    Mantion

    SAF 120A (L = 2 m) - pour portes en bois 120kg


    Capacity/Door: 120 kg
    Track: Aluminium
    Movement: Straight

    .


    Opis

    • Aluminium sliding system for interior applications, easy to install, with a top quality finish.

      AESTHETIC: the clip-on fascia entirely hides the systemSILENT: our new rollers have been designed and tested to offer and guarantee an unequaled rolling comfortCLEVER: Rollers equipped with a ball joint that improves the robustness of the system and adjusts to any mounting location defects

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMNT010008
    • Rodzina produktuPartition Wall Systems
    • Grupa produktuSAF 120A (L = 2 m)
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne