Opublikuj swoje produkty
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    MAPPYFIBER L CLOUD is a polyester fiber island with load-bearing metal structure that evokes the characteristic shapes of a cloud, it can be used in both large and small environments as the measures are customizable. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction.
    Opis
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymappyfiber-l-cloud
    • Rodzina produktuAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupa produktuMappyfiber
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
    • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania