Opublikuj swoje produkty
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    MAPPYFIBER L WAVY is a sound-absorbing system for walls and ceilings where the polyester fiber is shaped as a wave, giving dimensional continuity even on important surfaces. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction
    Opis
    • Available sizes: Customizable width modules from H1970mm x W840mm Acoustic properties: aw = 0.85 NRC = 0.85 (in adhesion)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymappyfiber-l-wavy
    • Rodzina produktuAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupa produktuMappyfiber
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
    • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania