Opublikuj swoje produkty
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S

    MAPPYFIBER® BUBBLE R is a sound absorbing panel in polyester fiber covered with Trevira yarn. The panel can be rigid (BUBBLE R) or foldable (BUBBLE S); the edges are rounded with multiple folds and it is ideal for covering walls and ceilings. The panel is also available in the twin sound version with double sound-absorbing surface. The product is CE marked, contributes to the LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    Opis
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Acoustic properties: MAPPYFIBER® BUBBLE R aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) MAPPYFIBER® BUBBLE S aw = 0.45 NRC = 0.55 (in adhesion)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMappyfiber_Bubble_R-S
    • Rodzina produktuAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupa produktuMappyfiber
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
    • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania