Opublikuj swoje produkty
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    MAPPYFIBER® CURVED T is a sound-absorbing panel with curved border; it’s made of polyester fiber covered with Trevira yarn. The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    Opis
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMappyfiber_Curved_T
    • Rodzina produktuAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupa produktuMappyfiber
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
    • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania