Opublikuj swoje produkty
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound

    MAPPYFIBER® TWINSOUND is the acoustic panel in polyester fiber with double sound-absorbing surface covered with Trevira yarn. The double curvature frees the panel from the need for perimeter frames and gives it an elegant finish, perfectly combining aesthetic taste with high technical performance. The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    Opis
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the ceiling)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMappyfiber_Twin_Sound
    • Rodzina produktuAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupa produktuMappyfiber
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
    • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania