Opublikuj swoje produkty
Acoustic and decorative panel Mappywood LN
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood LN

MAPPYWOOD LN The range of linear panels combines the perfect surface grooved with a back-hole calibrated on the MDF in order to create a decorative element capable of offering a unique design and high acoustic performance. The linear panel offers a warm and enveloping visual sensation as it creates a harmonious linear continuity between ceiling and wall which makes it suitable for meeting rooms, theaters, public buildings, auditoriums, gyms and much more. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
Opis
  • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymappywood-LN
  • Rodzina produktuAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Grupa produktuMappywood
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyPoliester
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
  • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
  • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania